Discontinued article.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 30.01.2020
Предлагаемый артикул на замену подходит для систем шкафов: клеммные коробки KX, сигнальные шкафчики KX, клеммные коробки HD, взрывобезопасные клеммные коробки 1566800
Монтажная панель для клеммных коробок KX, сигнальных шкафчиков KX, клеммных коробок HD, взрывобезопасных корпусов
Предлагаемый артикул на замену подходит для систем шкафов: клеммные коробки KX, сигнальные шкафчики KX, клеммные коробки HD, взрывобезопасные клеммные коробки 1566800
Монтажная панель для клеммных коробок KX, сигнальных шкафчиков KX, клеммных коробок HD, взрывобезопасных корпусов
Закрыть
+ Описание продукта
Описание продукта: | Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь, 2,0 мм |
Поверхность: | Оцинкованная |
Подходит для: |
Тип корпуса: KL Ширина: = 600 мм Высота: = 200 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 2,5 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177010185 |
ETIM 7.0: | EC000213 |
ECLASS 8.0: | 27409216 |
Описание продукта: | KL монтажная панель, для KL и KL-HD, ШВ: 600x200 мм |