Вставное крепление, 19"

Артикульный № DK 2094.400

  Product Lifecycle  
Active
  • Вставное крепление, 19
  • Вставное крепление, 19
  • Вставное крепление, 19
    Product details

    Крепление состоит из разжимной гайки, которая вставляется спереди в квадратное крепежное отверстие и затем фиксируется крепежным винтом.

    + Описание продукта

    Исполнение: Размер крепежных отверстий 9,5 x 9,5 мм
    Описание: Крепление состоит из разжимной гайки, которая вставляется спереди в квадратное крепежное отверстие и фиксируется крепежным винтом. При затягивании винта гайка разжимается отверстии и фиксирует закрепляемые элементы. Для крепления оборудования с толщиной передней панели 1,2 – 4,5 мм. Винты с головкой со шлицем "звездочка", размер головки T 30.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Винты с плоской головкой
    Разжимные гайки
    Пластиковые шайбы
    Резьба: Тип: M6
    Длина резьбы: 16 mm
    Упаковка: 50 шт.
    Вес: 0,35 kg
    EAN: 4028177488847
    ETIM 7.0: EC002358
    ETIM 6.0: EC002358
    eCl@ss 8.0/8.1: 23110815
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182590
    Описание продукта: DK вставное крепление, 19", M6, L: 16 мм,

     
     
     
     
     
     
     

     Вставное крепление, 19"

    Артикульный № DK 2094.400