Product details
М5/М6, для крепления электронного встраиваемого оборудования 482,6 мм (19") и глухих панелей на монтажные профили 482,6 мм (19").
+ Описание продукта
Исполнение: |
с контактированием |
---|---|
Описание: |
Для крепления электронного встраиваемого оборудования 482,6 мм (19") и глухих панелей на монтажные профили 482,6 мм (19"). Для использования с профилями с толщиной листа 0,8 – 2,5 мм. По выбору с или без контактирования монтируемых устройств с 482,6 мм (19") профилем/корпусом. |
Резьба: |
Тип: M5 |
Для толщины листа: |
0,8 mm - 2,5 mm |
Упаковка: |
50 шт. |
Вес: |
0,2 kg |
EAN: |
4028177187351 |
ETIM 7.0: |
EC002358 |
ETIM 6.0: |
EC002358 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
23110815 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27182590 |
Описание продукта: |
Закладные гайки M5, с контактированием, для толщины листа: 0,8-2 мм |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
NA: (RU)
|
---|