Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 30.09.2020
Артикул заменяется на 4599200
Монтажная перемычка для VX, TS, SE, CM, TP, AX
Артикул заменяется на 4599200
Монтажная перемычка для VX, TS, SE, CM, TP, AX
Закрыть
Product details
Для крепления кабельных каналов, держателей кабельных наконечников, защиты от прикосновения, элементов двери, отводов и фиксаторов кабеля и пр.
+ Описание продукта
Описание: |
Для крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля. |
---|---|
Области применения: |
Для крепления Кабельные каналы держателя кабельного шланга Крышки для защиты от прикосновения Элементы двери Фиксация кабеля |
Материал: |
Листовая сталь |
Поверхность: |
Оцинкованная |
Технические характеристики: |
Отверстия Ø 4,5 мм с шагом DIN 25 мм |
Указание по монтажу: |
У AE из нержавеющей стали дополнительно необходима монтажная перфорированная рейка |
Комплект поставки: |
Вкл. крепежный материал |
Указание: |
В зависимости от типа AE необходимо укорачивание монтажных реек |
Подходит для: |
Тип корпуса: AE Тип корпуса: AE нержавеющая сталь Ширина: = 760 mm |
Возможности монтажа: |
В дверях |
Упаковка: |
20 шт. |
Вес: |
6,5 kg |
EAN: |
4028177021303 |
ETIM 7.0: |
EC002625 |
ETIM 6.0: |
EC002625 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189234 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27189234 |
Описание продукта: |
SZ монтажная перемычка, для AE, для Ш: 760 мм |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
Сертификат/Декларация соответствия: (RU)
|
---|