ЭМС-зажимы заземления

Артикульный № SZ 2367.080

  Product Lifecycle  
Active
  • ЭМС-зажимы заземления
    Product details

    Можно монтировать непосредственно на оборудовании или монтажной панели.

    + Описание продукции

    Описание: Скобы для зажима кабеля можно монтировать непосредственно на оборудовании или монтажной панели.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Указание к арт. №: 1 крепежный фланец
    Размер: 8 mm
    Упаковка: 50 шт.
    Вес: 0,1 kg
    EAN: 4028177022218
    ETIM 6.0: EC000127
    ETIM 5.0: EC000127
    eCl@ss 8.0/8.1: 23159090
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189214
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189214
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189214
    Описание продукции: SZ ЭМС-зажимы заземления, размер: 8 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

     
     
     
     
     
     
     

     ЭМС-зажимы заземления

    Артикульный № SZ 2367.080