Элемент постоянного света для сигнальных колонн, модульных

Артикульный № SG 2369.010

  Product Lifecycle  
Expired
  • Элемент постоянного света для сигнальных колонн, модульных

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 01.04.2020
    Артикул заменяется на 2372011
    Элемент постоянного света на светодиодах для сигнальных колонн, модульных
     

    Закрыть
    Product details

    С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированного призматического оборудования, количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.

    + Требуется к артикулу

    + Описание продукта

    Исполнение: Элемент постоянного света
    Описание: С 360 сигнальным излучением при использовании оптимизированного призматического оборудования. Количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.
    Преимущества: Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
    Конфигурирование до пяти элементов, при одинаковом напряжении.
    Элементы различных цветов и под различное напряжение.
    Принцип действия: Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
    Материал: Корпус из полиамида
    Светофильтр: Прозрачный поликарбонат
    Цвет: Зеленый
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 54, если сверху установлена концевая крышка или акустический элемент
    Указание к арт. №: Лампы накаливания не включены в комплект поставки.
    Размеры: Высота: 56 mm
    Диаметр: 70 mm
    Номинальное рабочее напряжение: 12 V - 240 V (AC/DC) 
    Диаметр: 70 mm
    Номинальное напряжение изоляции: 250 В AC
    Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза: 2500 В AC
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,09 kg
    EAN: 4028177219939
    ETIM 7.0: EC000232
    ETIM 6.0: EC000232
    eCl@ss 8.0/8.1: 27371220
    eCl@ss 6.0/6.1: 27371220
    Описание продукта: SG элемент постоянного света, для сигнальных колонн, модульных, 12-240 В, AC/DC, зеленый

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    C-UL: 
    (EN)
    UL + C-UL: 
    (EN)
    UR: 
    (EN)
    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация: 
    (DE)
    Документация:
    Brief instruction: 
    (FR, EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Элемент постоянного света для сигнальных колонн, модульных

    Артикульный № SG 2369.010