Мигающий элемент на светодиодах для сигнальных колонн, модульных

Артикульный № 2370.540

  Product Lifecycle  
Expired
  • Мигающий элемент на светодиодах для сигнальных колонн, модульных

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 01.01.2020
    Предлагаемый артикул на замену подходит для сигнальной колонны, модульной IP 65 2370541
    Мигающий элемент на светодиодах для сигнальных колонн, модульных
     

    Закрыть
    Product details

    С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированного призматического оборудования, количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.

    + Описание продукта

    Исполнение: Мигающий элемент на светодиодах
    Описание продукта: С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированной системы призм. Количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.
    Преимущества: Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
    Конфигурирование до пяти элементов, при одинаковом напряжении.
    Элементы различных цветов и под различное напряжение.
    Мигающий элемент и лампа-вспышка, вкл. источник света, непосредственное применение.
    Принцип действия: Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
    Материал: Корпус из полиамида
    Светофильтр: Прозрачный поликарбонат
    Цвет: Синий
    Диаметр: 70 мм
    Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза: 2500 В AC
    Номинальное напряжение изоляции: 250 В AC
    Размер: Высота: 56 мм
    Степень защиты IP согл. EN 60 529: IP 54, если сверху установлена концевая крышка или акустический элемент
    Номинальное рабочее напряжение: 24 В (AC/DC)
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,08 кг
    Код ТНВЭД: 94054990
    EAN: 4028177656499
    ETIM 7.0: EC000232
    ECLASS 8.0: 27371220
    Описание продукта: SZ мигающий элемент на светодиодах, для сигнальных колонн, модульных, 24 В AC/DC, синий

    + Сертификаты

    Approvals:
    C-UL: 
    EN
    UL + C-UL (listed): 
    EN
    UR: 
    EN
    Certificates:
    EAC: 
    RU

    + Данные для загрузки / CAD

    Data Sheets:
    Техническая информация: 
    DE
    Documentation:
    Quick guide: 
    DE, EN, FR

     Мигающий элемент на светодиодах для сигнальных колонн, модульных

    Артикульный №

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть