Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 30.09.2020
Артикул заменяется на 2393300
Шина для внутреннего монтажа АX
Артикул заменяется на 2393300
Шина для внутреннего монтажа АX
Закрыть
Product details
Для монтажа в корпус без механической доработки. Возможен монтаж на боковых поверхностях, в основании и крыши.
+ Описание продукта
Описание: |
Для монтажа в корпус без механической доработки. Возможен монтаж на боковых поверхностях, в основании и крыши. 2 ряда системной перфорации обеспечивают дополнительную монтажную поверхность, например, для: системных шасси TS, светильников, концевого выключателя двери, фиксатора двери, держателя кабельного шланга |
---|---|
Материал: |
Листовая сталь |
Поверхность: |
Оцинкованная |
Указание: |
Другие возможности монтажа: Монтажные платы, навесные, TS 8612.400 Монтажные платы, на винтах, большие, TS 8612.410 Монтажные платы, на винтах, малые PS 4532.000 Монтажный уголок, PS 4597.000 |
Подходит для: |
Тип корпуса: AE Глубина: = 300 mm |
Упаковка: |
4 шт. |
Вес: |
0,92 kg |
EAN: |
4028177687431 |
ETIM 7.0: |
EC002625 |
ETIM 6.0: |
EC002625 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189234 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
23159101 |
Описание продукта: |
AE шина для внутреннего монтажа, для AE, для Г: 300 мм |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
Сертификат/Декларация соответствия: (RU)
|
---|
+ Загрузить
Документация: |
Вкладыш: (EN, DE) |
---|
+ Добавить комплектующие
– Клиенты также интересуются следующими продуктами
Product data (ZIP)
Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.
I agree