Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 30.09.2020
Артикул заменяется на 2449010
Шарнир 180° для AX, AX IT
Артикул заменяется на 2449010
Шарнир 180° для AX, AX IT
Закрыть
+ Описание продукта
Материал: |
Цинковое литье под давлением |
---|---|
Комплект поставки: |
Вкл. крепежный материал |
Указание: |
Степень защиты шкафа может снизиться. Навеска двери в пределах одной линейки шкафов должна быть одинаковой. |
Подходит для: |
Тип корпуса: AE |
Подходит для дверей: |
Стандартная дверь |
Угол открытия двери: |
180° |
Упаковка: |
2 шт. |
Вес: |
0,13 kg |
EAN: |
4028177023246 |
ETIM 7.0: |
EC001167 |
ETIM 6.0: |
EC001167 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27409219 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27409219 |
Описание продукта: |
SZ шарниры 180° для AE, стандартная дверь |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
Сертификат/Декларация соответствия: (RU)
|
---|
+ Загрузить
Документация: |
Руководство: (EN, DE) |
---|