Дождевые крыши, нержавеющая сталь для AE

Артикульный № SZ 2474.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Дождевые крыши, нержавеющая сталь для AE
    Product details CAD

    Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Материал: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304).

    + Описание продукции

    Описание: Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Легкая установка на шкаф.
    Материал: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
    Поверхность: Шлифовка, зерно 240
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Указание: При установке вне помещений для защиты от воды и УФ-лучей особенно рекомендуется использовать дождевую крышу для защиты корпуса либо зазора между дверью или задней стенкой и корпусом
    Испытания на степень защиты IP по защите от проникновения воды (2-я кодовая цифра согласно МЭК 60 529) не сопоставимы с условиями уличной либо аналогичной установки шкафа.
    В зависимости от условий окружающей среды необходимы дополнительные меры
    Подходит для: Тип корпуса: AE нержавеющая сталь
    Ширина: = 760 mm
    Глубина: = 300 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 3,98 kg
    EAN: 4028177024540
    ETIM 6.0: EC000744
    ETIM 5.0: EC000744
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182405
    eCl@ss 7.0/7.1: 27182405
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182405
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27182401
    Описание продукции: Дождевые крыши, для AE из нержавеющей стали, для шкафа с ШГ 760x300 мм, вкл. крепежный материал

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

     Дождевые крыши, нержавеющая сталь для AE

    Артикульный № SZ 2474.000