Удлинитель интерфейса с настенным креплением

Артикульный № SZ 2482.230

  Product Lifecycle  
Active
  • Удлинитель интерфейса с настенным креплением
    Product details CAD

    Для удлинения разъемов внутри корпуса, например, промышленных корпусов и коммутаторов, до внешней стороны корпуса.

    + Описание продукции

    Описание: Для вывода разъемов оборудования, например, промышленных ПК и коммутаторов, на внешнюю сторону корпуса. Настенное подключение занимает площадь, как один выключатель.
    Преимущества: быстрый доступ для сервисных работ
    степень защиты корпуса сохраняется
    Контргайка сама врезается в покрытие поверхности, образуя электропроводящее соединение.
    неспадающая защитная крышка
    Материал: Корпус: Латунь
    Крышка: Алюминий
    Уплотнение: Полиамид
    Поверхность: Корпус: никелировка
    Крышка: анодированная
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 66/67 при закрытой защитной крышке
    Размеры: Длина: 2 m
    Для толщиной материала: 1 mm - 6 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,12 kg
    EAN: 4028177516335
    ETIM 6.0: EC001408
    ETIM 5.0: EC001408
    eCl@ss 8.0/8.1: 19059205
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189190
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189190
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189238
    Описание продукции: Удлинитель интерфейса с настенным креплением, USB, тип А, длина 2,0 м, настенный разъем тип A и внутренний штекер тип A

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Удлинитель интерфейса с настенным креплением

    Артикульный № SZ 2482.230