Монтажный модуль RJ45

Артикульный № SZ 2482.730

  Product Lifecycle  
Active
  • Монтажный модуль RJ45
    Product details CAD

    Монтажный модуль для удлинителя интерфейсов с настенным креплением из гнезда в гнездо или из гнезда в штекер.

    + Описание продукции

    Описание: Для вывода разъемов оборудования, например, промышленных ПК и коммутаторов, на внешнюю сторону корпуса. Настенное подключение занимает площадь, как один выключатель.
    Преимущества: быстрый доступ для сервисных работ
    степень защиты корпуса сохраняется
    Контргайка сама врезается в покрытие поверхности, образуя электропроводящее соединение.
    неспадающая защитная крышка
    Материал: Корпус: Латунь
    Крышка: Алюминий
    Уплотнение: Полиамид
    Поверхность: Корпус: никелировка
    Крышка: анодированная
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 66/67 при закрытой защитной крышке
    Для толщиной материала: 1 mm - 6 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,06 kg
    EAN: 4028177550247
    ETIM 6.0: EC001121
    ETIM 5.0: EC001121
    eCl@ss 8.0/8.1: 27440390
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189190
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189190
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189238
    Описание продукции: Удлинитель интерфейса с настенным креплением, монтажный модуль RJ 45, настенный разъем и внутренний разъем RJ45

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Монтажный модуль RJ45

    Артикульный № SZ 2482.730