+ Описание продукции
Исполнение: |
Двойная бородка № 5 |
---|---|
Описание: |
Под установку замочных вкладышей |
Указание: |
Корпус, шкаф и системы замков в стандартном исполнении поставляются с подходящим ключом |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
0,05 kg |
EAN: |
4028177026735 |
ETIM 7.0: |
EC000175 |
ETIM 6.0: |
EC000175 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27409215 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27409215 |
Описание продукции: |
SZ Ключ для распределительного шкафа, двойная бородка № 5 |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
Сертификат/Декларация соответствия: (RU)
|
---|