Мини-комфортная ручка для AE с поворотным замком VW E1

Артикульный № SZ 2537.045

  Product Lifecycle  
Active
  • Мини-комфортная ручка для AE с поворотным замком VW E1
    Product details

    Для последующей установки на корпусе АЕ с поворотным замком.

    + Описание продукции

    Исполнение: с замком VW E1
    Описание: Для последующей установки на корпусе АЕ с поворотным замком.
    Материал: Цинковое литье под давлением
    Поверхность: Порошковое покрытие
    Цвет: RAL 7035
    Указание: Только для VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
    Поставляется без ключей
    Подходит для: Тип корпуса: AE с поворотным замком
    Тип корпуса: Настенный корпус AE с поворотным замком
    Тип корпуса: На базе AE с поворотным замком
    Ширина: ≥ 300 mm
    Высота: ≥ 380 mm
    Возможности монтажа: Монтаж ручек вертикально при высоте корпуса от 380 мм
    Монтаж ручек горизонтально при ширине корпуса от 300 мм
    При высоте корпуса от 500 мм мини-комфортная ручка монтируется только горизонтально на нижнем замке
    При высоте корпуса от 600 мм мини-комфортная ручка может монтироваться вертикально с поворотом на 180° на нижнем замке
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,54 kg
    EAN: 4028177701427
    ETIM 7.0: EC000327
    ETIM 6.0: EC000327
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189266
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189266
    Описание продукции: Мини-комфортная ручка для AE с поворотным запором, вкл. замок VW E1, RAL 7035

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Мини-комфортная ручка для AE с поворотным замком VW E1

    Артикульный № SZ 2537.045