Ключ для распределительного шкафа

Артикульный № SZ 2549.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Ключ для распределительного шкафа
    Product details

    Для замочных вкладышей (ключ с двойной бородкой прилагается к каждому шкафу).

    + Описание продукции

    Исполнение: Двойная бородка № 5
    Описание: Под установку замочных вкладышей
    Указание: Корпус, шкаф и системы замков в стандартном исполнении поставляются с подходящим ключом
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,16 kg
    EAN: 4028177027572
    ETIM 7.0: EC000175
    ETIM 6.0: EC000175
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409215
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409215
    Описание продукции: SZ Ключ для распределительного шкафа, двойная бородка № 5, треугольник и квадрат 8 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

     
     
     
     
     
     
     

     Ключ для распределительного шкафа

    Артикульный № SZ 2549.000