Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с метрической разметкой

Артикульный № SZ 2560.010

  Product Lifecycle  
Active
  • Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с метрической разметкой
    Product details

    С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов.

    + Описание продукции

    Описание: С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов. Используют уплотнение стандартных фланш-панелей.
    Цвет: RAL 7035
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55 при корректном монтаже
    Указание: Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
    Размеры: Ширина: 160 mm
    Глубина: 70 mm
    Рабочая температура: Диапазон температур (окружающая среда): -40 °C...+70 °C
    Фланш-панели, размер: 1
    Ввод кабеля: Количество метрических диаметров: 2  x M12 
    Количество метрических диаметров: 2  x M20 
    Количество метрических диаметров: 3  x M25 
    Упаковка: 10 шт.
    Вес: 0,61 kg
    EAN: 4028177550254
    ETIM 6.0: EC000211
    ETIM 5.0: EC000211
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142421
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189190
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189190
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189222
    Описание продукции: SZ пластиковая фланш-панель для ввода кабеля, с метрическими размеченными отверстиями, ШВ: 160x70 мм, размер: 1

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

     
     
     
     
     
     
     

     Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с метрической разметкой

    Артикульный № SZ 2560.010