Поворотные ручки

Артикульный № SZ 2575.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Поворотные ручки
    Product details

    Альтернатива стандартному замочному вкладышу с или без цилиндрического замочного вкладыша.

    + Описание продукции

    Исполнение: B
    Комплект поставки: Вкл. уплотнение
    с 2 ключами
    Подходит для: Тип корпуса: EB
    Тип корпуса: BG с поворотным замком
    Тип корпуса: AE с поворотным замком
    Тип корпуса: На базе AE с поворотным замком
    Тип корпуса: Настенный корпус AE с поворотным замком
    Тип корпуса: Крышка напольного пульта TP
    Тип корпуса: Средняя и верхняя часть TP
    Замочный вкладыш: с цилиндрическим замочным вкладышем, замок № 3524 E
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,08 kg
    EAN: 4028177028272
    ETIM 7.0: EC000327
    ETIM 6.0: EC000327
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409217
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189266
    Описание продукции: SZ поворотная ручка, исполнение B, с цилиндрическим замочным вкладышем, замок 3524 E

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Поворотные ручки

    Артикульный № SZ 2575.000