Напольные пульты Нержавеющая сталь

Артикульный № TP 2683.600

  Product Lifecycle  
Active
  • Напольные пульты Нержавеющая сталь
    Product details CAD

    Напольные пульты из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), смонтированный корпус с высокой степенью защиты IP 55 в четырех вариантах ширины. Простое обращения благодаря фиксатору крышки. Замочный вкладыш с возможностью замены. Простой ввод кабеля благодаря секционной панели основания

    + Описание продукции

    Материал: Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
    Дверь или двойная дверь и крышка пульта: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм
    Монтажная панель: Листовая сталь 3,0 мм
    Поверхность: Корпус, дверь, крышка пульта и панели основания: Шлифовка, зерно 240
    Монтажная панель: оцинкованная
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55
    Степень защиты NEMA: NEMA 12
    Комплект поставки: Корпус, сзади и по бокам закрытый
    Одно- или двухстворчатая дверь спереди, со штанговым замком
    Крышка пульта с фиксатором и стальным поворотным замком в корпусе
    Замки под ключ с двойной бородкой
    Панель основания, секционная
    Монтажная панель
    Основной материал: Листовая сталь
    Размеры: Ширина: 600 mm
    Высота: 960 mm
    Глубина (сверху): 480 mm
    Глубина (снизу): 400 mm
    Монтажная панель: Ширина: 530 mm
    Высота: 780 mm
    Кол-во дверей: 1
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 52 kg
    EAN: 4028177031319
    ETIM 6.0: EC000784
    ETIM 5.0: EC000784
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180504
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180504
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180504
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180503
    Описание продукции: Напольный пульт, нержавеющая сталь 1.4301, 1-дверный, ШВ 600x960 мм, глубина снизу/сверху 400x480 мм, корпус сзади и по бокам закрытый

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    CSA: 
    (EN)
    RRR: 
    (RU)
    Russian Maritime Register of Shipping: 
    (EN)
    TÜV: 
    (DE)
    UL: 
    (EN)
    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR  
    Документация:
    Руководство: 
    (FR, EN, DE)
    Техническая статья:  
    DE   EN  

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Напольные пульты Нержавеющая сталь

    Артикульный № TP 2683.600