Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 30.01.2020
Артикул заменяется на 2730010
Обзорное окно для AX
Артикул заменяется на 2730010
Обзорное окно для AX
Закрыть
Product details
Для установки в AE вместо двери, или для монтажа на достаточно больших поверхностях.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для монтажа на шкафу AE вместо двери и на плоских поверхностях |
---|---|
Материал: |
Рама: Алюминий, анодированный Обзорное окно: оргстекло |
Комплект поставки: | Вкл. пластиковую ручку с предохранительным вкладышем № 3524 E |
Степень защиты IP согл. EN 60 529: | IP 54 |
Подходит для: |
Тип корпуса: AE AE нержавеющая сталь Ширина: = 600 мм Высота: = 380 мм |
Размер: |
Ширина: 597 мм Высота: 377 мм Глубина: 34 мм |
Visible area: |
Ширина обзорного окна: 537 мм Высота обзорного окна: 317 мм |
Монтажная глубина компонентов (макс.): | 30 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 2,6 кг |
Код ТНВЭД: | 76101000 |
EAN: | 4028177031739 |
ETIM 7.0: | EC000747 |
ECLASS 8.0: | 27182204 |
Описание продукта: | FT обзорное окно, ШВГ: 597x377x34 мм, для ШВ: 600x380, алюминий |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN
|
---|