Product details
Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.
+ Описание продукта
Исполнение: | 30-й профиль |
---|---|
Описание продукта: | Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц. |
Материал: | Алюминиевые прессованные профили с угловыми элементами из цинкового литья под давлением и защитным стеклом. |
Поверхность: |
Основная рама: алюминий, порошковое покрытие RAL 7035 Профиль шарниров и замка: анодированные |
Value base frame: |
Из однослойного безопасного стекла: высокая стойкость к растворителям и царапинам, защита от статики, малая опасность ранения при разбивании. Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение A и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм) Шарниры с углом открытия 180°, легко навешиваются. |
Value base frame: |
Возможность легкого привинчивания к двери благодаря выверенным размерам (трубчатая рама двери может использоваться в качестве шаблона). Простота регулировки по высоте. Укрепляет вырез в двери. Закрывает кромку выреза. Нет грязи на уплотнении, стекло защищено от выемки, при открывании грязь не попадает вовнутрь, жидкость через окно не проникает. Профиль рамы на высоте 30 мм или 60 мм |
Степень защиты IP согл. EN 60 529: | IP 54 |
Указание: |
Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение A и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм) Не подходит для наружной установки |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX TS VX SE Ширина: = 800 мм |
Размер: |
Ширина: 700 мм Высота: 670 мм Глубина: 47 мм |
Viewing window: |
Ширина обзорного окна: 563 мм Высота обзорного окна: 598 мм |
Монтажная глубина компонентов (макс.): | 33 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 7,25 кг |
Код ТНВЭД: | 76101000 |
EAN: | 4028177476370 |
ETIM 7.0: | EC002527 |
ECLASS 8.0: | 27182301 |
Описание продукта: | FT системное окно, для VX, TS, VX SE, 30-й профиль, ШВГ: 700x670x47 мм, для Ш: 800 мм |
+ Сертификаты
Approvals: |
GOST:
RU
|
---|---|
Certificates: |
Степень защиты:
EN
|
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN
|
---|