Системные окна для VX, TS, SE

Артикульный № 2736.510

  Product Lifecycle  
Active
  • Системные окна для VX, TS, SE
    Product details

    Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.

    + Описание продукта

    Исполнение: 60-й профиль
    Описание продукта: Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.
    Материал: Алюминиевые прессованные профили с угловыми элементами из цинкового литья под давлением и защитным стеклом.
    Поверхность: Основная рама: алюминий, порошковое покрытие RAL 7035
    Профиль шарниров и замка: анодированные
    Value base frame: Из однослойного безопасного стекла: высокая стойкость к растворителям и царапинам, защита от статики, малая опасность ранения при разбивании.
    Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение A и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм)
    Шарниры с углом открытия 180°, легко навешиваются.
    Value base frame: Возможность легкого привинчивания к двери благодаря выверенным размерам (трубчатая рама двери может использоваться в качестве шаблона).
    Простота регулировки по высоте.
    Укрепляет вырез в двери.
    Закрывает кромку выреза.
    Нет грязи на уплотнении, стекло защищено от выемки, при открывании грязь не попадает вовнутрь, жидкость через окно не проникает.
    Профиль рамы на высоте 30 мм или 60 мм
    Степень защиты IP согл. EN 60 529: IP 54
    Указание: Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение A и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм)
    Не подходит для наружной установки
    Подходит для: Тип корпуса: VX
    TS
    VX SE
    Ширина: = 600 мм
    Размер: Ширина: 500 мм
    Высота: 370 мм
    Глубина: 77 мм
    Viewing window: Ширина обзорного окна: 363 мм
    Высота обзорного окна: 298 мм
    Монтажная глубина компонентов (макс.): 63 мм
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 4,8 кг
    Код ТНВЭД: 76101000
    EAN: 4028177476417
    ETIM 7.0: EC002527
    ECLASS 8.0: 27182301
    Описание продукта: FT системное окно, для VX, TS, VX SE, 60-й профиль, ШВГ: 500x370x77 мм, для Ш: 600 мм

    + Сертификаты

    Approvals:
    GOST: 
    RU
    Certificates:
    Степень защиты: 
    EN

    + Данные для загрузки / CAD

    Documentation:
    Руководство: 
    DE, EN

    + Добавить комплектующие

     Системные окна для VX, TS, SE