Обзорное окно для AE

Артикульный № 2763.000

  Product Lifecycle  
Limited
  • Обзорное окно для AE
  • Обзорное окно для AE

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 30.01.2020
    Артикул заменяется на 2763010
    Обзорное окно для AX
     

    Закрыть
    Product details

    Для установки в AE вместо двери, или для монтажа на достаточно больших поверхностях.

    + Описание продукта

    Описание продукта: Для монтажа на шкафу AE вместо двери и на плоских поверхностях
    Материал: Рама: Алюминий, анодированный
    Обзорное окно: оргстекло
    Комплект поставки: Вкл. пластиковую ручку с предохранительным вкладышем № 3524 E
    Степень защиты IP согл. EN 60 529: IP 54
    Подходит для: Тип корпуса: AE
    AE нержавеющая сталь
    Ширина: = 500 мм
    Высота: = 500 мм
    Размер: Ширина: 497 мм
    Высота: 497 мм
    Глубина: 60 мм
    Viewing window: Ширина обзорного окна: 437 мм
    Высота обзорного окна: 437 мм
    Монтажная глубина компонентов (макс.): 56 мм
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 3,4 кг
    Код ТНВЭД: 76101000
    EAN: 4028177032088
    ETIM 7.0: EC000747
    ECLASS 8.0: 27182204
    Описание продукта: FT обзорное окно, ШВГ: 497x497x60 мм, для ШВ: 500x500 мм, алюминий

    + Сертификаты

    Approvals:
    GOST: 
    RU

    + Данные для загрузки / CAD

    Documentation:
    Руководство: 
    DE, EN

    + Добавить комплектующие

     Обзорное окно для AE