Цоколь, в сборе Листовая сталь, для AE, универсальных пультов TP

Артикульный № PS 2807.200

  Product Lifecycle  
Active
  • Цоколь, в сборе Листовая сталь, для AE, универсальных пультов TP
    Product details CAD

    Передние и задние панели с установленными угловыми элементами и боковыми панелями.

    + Описание продукции

    Описание: Передние и задние панели с установленными угловыми элементами и боковыми панелями.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Окрашенная
    Цвет: RAL 7022
    Комплект поставки: 4 угловых элемента
    Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
    2 панели передняя/задняя
    2 боковых панели по 100 мм
    Подходит для: Тип корпуса: Универсальный пульт TP
    Ширина: = 600 mm
    Глубина: = 500 mm
    Размеры: Высота: 100 mm
    Глубина: 450 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 6,76 kg
    EAN: 4028177032651
    ETIM 6.0: EC000721
    ETIM 5.0: EC000721
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182003
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189270
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189270
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27182002
    Описание продукции: PS цоколь, в сборе, для универсального пульта TP, для ШГ: 600x500 мм, В: 100 мм, листовая сталь

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Цоколь, в сборе Листовая сталь, для AE, универсальных пультов TP

    Артикульный № PS 2807.200