Воздухо-водяные теплообменники потолочный

Артикульный № 3210.540

  Product Lifecycle  
Active
  • Воздухо-водяные теплообменники потолочный
    Product details

    Для монтажа на поверхности крыши. Мощность охлаждения 1,87 кВт – 4 кВт. Степень защиты в стандартном исполнении IP 55. Особенно подходит для применения в суровых условиях окружающей среды. Удобные возможности подключения воды.

    + Описание продукта

    Исполнение: Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
    Описание продукта: Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. Воздухо-водяной теплообменник монтируется на крышу распределительного шкафа и имеет гибкие возможности подключения воды.
    Цвет: RAL 7035
    Комплект поставки: Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
    Шаблон вырезов
    Уплотнительная прокладка
    Крепежный материал
    Полная мощность охлаждения: L 35 W 10 при 400 л/ч: 4 кВт
    Номинальное рабочее напряжение: 400 В, 2~, 50 Гц/60 Гц
    Номинальная мощность Pэл: При 50 Гц: 102 Вт
    При 60 Гц: 125 Вт
    Номинальный ток макс.: При 50 Гц: 0,25 A
    При 60 Гц: 0,3 A
    Допустимое давление (p макс.): 1 ‐ 10 бар
    Тип подключения (электрического): Вставной блок клемм подключения
    Рабочий цикл: 100 %
    Охлаждающая жидкость: Вода (спецификацию см. в Интернете)
    Температура подаваемой воды: 1 °C...30 °C
    Гидравлические подключения: Муфта для шланга ½"
    G ⅜" наружная резьба
    Регулирование температуры: e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
    Диапазон рабочих температур: 1 °C...70 °C
    Размер: Ширина: 597 мм
    Высота: 417 мм
    Глубина: 475 мм
    Protection category footnote: IP 65 возможно по запросу
    Диапазон установок: 20 °C...55 °C
    Входной предохранитель: Защитный автомат трансформатора: 3,5...5 A
    Степень защиты IP согл. EN 60 529: IP 55
    Вес: 29,5 кг
    Упаковка: 1 шт.
    Код ТНВЭД: 84158300
    EAN: 4028177429987
    ETIM 7.0: EC002515
    ECLASS 8.0: 27180712
    Описание продукта: SK воздухо-водяной теплообменник, потолочный, 4 кВт, 400 В, 2~, 50/60 Гц, ШВГ: 597x417x475 мм, e-комфортным контроллером

    + Сертификаты

    Approvals:
    CSA: 
    EN
    UR + C-UR: 
    EN
    Сертификаты: 
    DE, EN
    Declerations:
    Декларация о соответствии: 
    DE, EN

    + Данные для загрузки / CAD

    Data Sheets:
    Диаграммы характеристик: 
    DE EN
    Техническая информация: 
    DE EN
    Documentation:
    Safety instructions: 
    Global
    Прочая техническая информация: 
    DE
    Руководство: 
    CS DE EN ES FR IT JA NL RU SV

    + Добавить комплектующие

     Воздухо-водяные теплообменники потолочный