Фильтрующие вентиляторы TopTherm

Артикульный № SK 3241.124

  Product Lifecycle  
Active
  • Фильтрующие вентиляторы TopTherm
  • Фильтрующие вентиляторы TopTherm Anreih-Systeme TS 8
  • Фильтрующие вентиляторы TopTherm Anreih-Systeme TS 8
    Product details

    Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

    + Описание продукции

    Описание: Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.
    Цвет: RAL 7035
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 54
    со стандартным фильтром и дополнительной прокладкой тонкой очистки: IP 55
    со стандартным фильтром и защитным кожухом: IP 56
    Степень защиты NEMA: со стандартным фильтром: Type 12
    со стандартным фильтром и дополнительной прокладкой тонкой очистки: Type 12
    со стандартным фильтром и защитным кожухом: Type 3, 3R, 4, 4X
    Комплект поставки: Устройство, готовое к установке, вкл. фильтрующую прокладку
    Указание: У фильтрующего вентилятора 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами на устройство, у всех остальных с помощью пружинной клеммы.
    Мощность (свободного воздушного потока): при DC: 230 m³/h
    Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №, мощность 50/60 Гц): 1 x 3240200: 183 m³/h
    2 x 3240200: 203 m³/h
    1 x 3243200: 203 m³/h
    Номинальное рабочее напряжение: 24 V (DC) 
    Размеры: Ширина: 255 mm
    Высота: 255 mm
    Необходимый монтажный вырез: Ширина: 224 mm
    Высота: 224 mm
    Глубина конструкции: 25 mm
    Монтажная глубина: 107 mm
    Диапазон температур: Хранение: -30 °C...+70 °C
    Диапазон температур (окружающая среда): -30 °C...+55 °C
    Номинальная мощность Pэл: при DC: 19 W
    Номинальный ток макс.: при DC: 0,8 A
    Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
    Срок службы:   75000 h
    Уровень шума: при DC: 54 dB(A)
    Диагональный вентилятор: Диагональный, двигатель постоянного тока
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 2,04 kg
    EAN: 4028177652019
    ETIM 6.0: EC000320
    ETIM 5.0: EC000320
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180716
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180716
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180716
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180705
    Описание продукции: SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 230 м³/ч, 24 В (DC), ШВ: 255x255 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Approval overview:  
    DE   EN  

    CSA: 
    (EN)
    UL + C-UL - FTTA: 
    (EN)
    UR + C-UR: 
    (EN)
    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия:  
    1RU   2RU  

    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Диаграммы характеристик:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   ID   IT   JA   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   TR   US   ZH  
    Каталог технических систем: 
    (DE)
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Руководство:  
    CS   DE   EN   ES   FR   IT   JA   NL   RU   SE  

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Фильтрующие вентиляторы TopTherm

    Артикульный № SK 3241.124