Защитный кожух для повышения степени защиты

Артикульный № SK 3243.080

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Описание: Для фильтрующих вентиляторов и выходных фильтров. Легкая очистка благодаря расположенному снаружи силиконовому уплотнителю, допущенному к применению в пищевой промышленности.
Материал: Нержавеющая сталь
Силикон
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 56 при монтаже на фильтрующий вентилятор/выходной фильтр с фильтрующей прокладкой
Степень защиты NEMA: со стандартным фильтром: NEMA 1
со стандартным фильтром: NEMA 12
со стандартным фильтром: NEMA 3
со стандартным фильтром: NEMA 4
со стандартным фильтром: NEMA 4X
Подходит для арт. №: 3243....
3244....
Размеры: Ширина: 350 mm
Высота: 480 mm
Глубина: 110 mm
Упаковка: 1 шт.
Вес: 4,9 kg
EAN: 4028177652095
ETIM 6.0: EC000744
ETIM 5.0: EC000744
eCl@ss 8.0/8.1: 27182405
eCl@ss 7.0/7.1: 27189269
eCl@ss 6.0/6.1: 27189269
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180792
Описание продукции: SK защитный кожух, для фильтрующего вентилятора и выходного фильтра, SK 3243/3244, ШВГ: 350x480x110 мм, нержавеющая сталь, силикон

+ Сертификаты

Сертификаты:
CSA: 
(EN)
UL + C-UL - FTTA: 
(EN)
UR + C-UR: 
(EN)

+ CAD

Чертежи CAD:
Запросить

+ Загрузить

Листы данных:
Каталог технических систем: 
(DE)
Документация:
Руководство: 
(FR, EN, DE)

 Клиенты также интересуются следующими продуктами


 
 
 
 
 
 
 

 Защитный кожух для повышения степени защиты

Артикульный № SK 3243.080