Металлический фильтр

Артикульный № SK 3285.910

  Product Lifecycle  
Active
  • Металлический фильтр
    Product details

    Для холодильных агрегатов, дверей для контроля микроклимата, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров.

    + Описание продукции

    Описание: При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
    Материал: Алюминий
    Указание: Для 3334.660, 3335.880 и 3335.890 необходимо 2 металлических фильтра
    Подходит для арт. №: 3186.930
    3187.930
    3188.940
    3189.940
    3186.630
    3187.630
    3188.640
    3189.640
    3334.400
    Размеры: Ширина: 380 mm
    Высота: 358 mm
    Глубина: 10 mm
    Подходит для: холодильных агрегатов Blue e+
    Чиллеры Blue e+
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,4 kg
    EAN: 4028177709232
    ETIM 6.0: EC002513
    ETIM 5.0: EC002513
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180706
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180706
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180706
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180706
    Описание продукции: SK металлический фильтр, для холодильного агрегата SK 3186/87.930, 3188/89.940, ШВ: 358x380 мм, алюминий, толщина: 10 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Каталог технических систем: 
    (DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Металлический фильтр

    Артикульный № SK 3285.910