Металлический фильтр

Артикульный № SK 3286.610

  Product Lifecycle  
Active
  • Металлический фильтр
    Product details

    Для холодильных агрегатов, дверей для контроля микроклимата, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров.

    + Описание продукции

    Описание: При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
    Материал: Алюминий
    Указание: Для 3334.660, 3335.880 и 3335.890 необходимо 2 металлических фильтра
    Подходит для арт. №: 3386....
    3387....
    Размеры: Ширина: 720 mm
    Высота: 300 mm
    Глубина: 10 mm
    Подходит для: Холодильные агрегаты
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,82 kg
    EAN: 4028177325371
    ETIM 6.0: EC002513
    ETIM 5.0: EC002513
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180706
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180706
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180706
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180706
    Описание продукции: SK металлический фильтр, для холодильных агрегатов, ШВГ: 720x300x10 мм, высота: 300 мм

    + Загрузить

    Листы данных:
    Каталог технических систем: 
    (DE)
    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Металлический фильтр

    Артикульный № SK 3286.610