Воздухо-водяные теплообменники настенные

Артикульный № 3374.500

  Product Lifecycle  
Active
  • Воздухо-водяные теплообменники настенные
  • Воздухо-водяные теплообменники настенные
  • Воздухо-водяные теплообменники настенные
  • Воздухо-водяные теплообменники настенные
  • Воздухо-водяные теплообменники настенные Anreih-Systeme TS 8
    Product details

    Классы мощности 375 - 5000 Вт. Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. Удобные возможности монтажа и подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж.

    + Описание продукта

    Исполнение: Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
    Описание продукта: Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж
    Цвет: RAL 7035
    Комплект поставки: Готовый к подключению блок
    Шаблон вырезов
    Уплотнение и крепежный материал
    Полная мощность охлаждения: L 35 W 10 при 400 л/ч: 3 кВт
    Номинальное рабочее напряжение: 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
    Номинальная мощность Pэл: При 50 Гц: 169 Вт
    При 60 Гц: 232 Вт
    Номинальный ток макс.: При 50 Гц: 0,76 A
    При 60 Гц: 1,01 A
    Допустимое давление (p макс.): 1 ‐ 10 бар
    Рабочий цикл: 100 %
    Охлаждающая жидкость: Вода (спецификацию см. в Интернете)
    Температура подаваемой воды: 1 °C...30 °C
    Гидравлические подключения: Муфта для шланга ½"
    G ⅜" наружная резьба
    Регулирование температуры: e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
    Диапазон рабочих температур: 1 °C...70 °C
    Указание: Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером
    Размер: Ширина: 400 мм
    Высота: 950 мм
    Глубина: 145 мм
    Входной предохранитель: Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
    Диапазон установок: 20 °C...55 °C
    Степень защиты IP согл. EN 60 529: IP 55
    Protection category NEMA: UL Type 1
    UL Type 3R
    UL Type 12
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 23 кг
    Код ТНВЭД: 84195080
    EAN: 4028177495708
    ETIM 7.0: EC002515
    ECLASS 8.0: 27180712
    Описание продукта: SK воздухо-водяной теплообменник, настенный, 3 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, гидравлические детали: медь/латунь, ШВГ: 400 x 950 x 145 мм

    + Сертификаты

    Approvals:
    CSA: 
    EN
    UL + C-UL - FTTA: 
    EN
    UR + C-UR (recognized): 
    EN
    Declerations:
    Декларация о соответствии: 
    DE, EN DE, EN

    + Данные для загрузки / CAD

    Data Sheets:
    Техническая информация: 
    DE EN
    Documentation:
    Safety instructions: 
    Global
    Прочая техническая информация: 
    DE
    Руководство: 
    CS DE EN ES FR IT JA NL PT RU SV

    + Добавить комплектующие

     Воздухо-водяные теплообменники настенные

    Артикульный №

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть