Потолочный холодильный агрегат TopTherm Blue e Полная мощность охлаждения 0,50 - 4,00 кВт

Артикульный № SK 3385.540

  Product Lifecycle  
Active
  • Потолочный холодильный агрегат TopTherm Blue e Полная мощность охлаждения 0,50 - 4,00 кВт
    Product details CAD Запасные части

    Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.

    + Описание продукции

    Материал: Листовая сталь
    Цвет: RAL 7035
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: Внешний контур IP 34
    Внутренний контур IP 54
    Комплект поставки: Нанопокрытие конденсатора
    Встроенный электрический испаритель конденсата
    Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
    Шаблон вырезов
    Крепежный материал
    Указание: Потолочный холодильный агрегат 3273.500 ввиду низкого уровня шума может также использоваться в офисных помещениях.
    Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511: L 35 L 35 при 50 Гц: 2 kW
    L 35 L 35 при 60 Гц: 2,14 kW
    L 35 L 50 при 50 Гц: 1,41 kW
    L 35 L 50 при 60 Гц: 1,51 kW
    Мощность (свободного воздушного потока): Внешний контур: 1760 m³/h
    Внутренний контур: 470 m³/h
    Номинальное рабочее напряжение: 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
    Размеры: Ширина: 597 mm
    Высота: 417 mm
    Глубина: 475 mm
    Регулирование температуры: e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
    Диапазон температур: Диапазон температур (окружающая среда): +10°C...+55°C
    Диапазон установок: +20°C...+55°C
    Хладагент/объем: Хладагент: R134a
    Кол-во: 900 g
    Потенциал голобального потепления (GWP): 1430
    CO₂ эквивалент (CO₂e): 1,29 t
    Тип подключения (электрического): Вставной блок клемм подключения
    Рабочий цикл: 100 %
    Номинальная мощность Pэл: L 35 L 35 при 50 Гц: 0,95 kW
    L 35 L 35 при 60 Гц: 1,17 kW
    L 35 L 50 при 50 Гц: 1,07 kW
    L 35 L 50 при 60 Гц: 1,24 kW
    Номинальный ток (макс.): При 50 Гц: 3,5 A
    При 60 Гц: 3,7 A
    Пусковой ток (макс.): При 50 Гц: 11,7 A
    При 60 Гц: 11,7 A
    Входной предохранитель: Защитный автомат трансформатора: 6,3 A...10 A
    Допустимое давление (p макс.): 28 бар
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 48 kg
    EAN: 4028177323285
    ETIM 6.0: EC000855
    ETIM 5.0: EC000855
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180704
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180704
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180704
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180704
    Описание продукции: SK холодильный агрегат Blue e, потолочный, 2 кВт, 400 В, 2~, 50/60 Гц, листовая сталь, ШВГ: 597x417x475 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Approval overview: 
    (DE)
    CSA: 
    (EN)
    TÜV-Geprüfte Sicherheit: 
    (EN, DE)
    UL + C-UL - FTTA: 
    (EN)
    UR + C-UR: 
    (EN)
    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    NA: 
    (EN, DE)
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    NA:  
    DE   EN   ES   IT   SK  
    Диаграммы характеристик:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   ID   IT   JA   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   TR   US   ZH  
    Каталог технических систем: 
    (DE)
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Руководство:  
    CS   DE   EN   ES   FR   IT   JA   NL   PL   PT   SE   TR  
    Техническая статья:  
    DE   EN  

    + Добавить комплектующие

    + Запасные части


     
     
     
     
     
     
     

     Потолочный холодильный агрегат TopTherm Blue e Полная мощность охлаждения 0,50 - 4,00 кВт

    Артикульный № SK 3385.540