Компрессор

Артикульный № SK 3396.445

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Комплект поставки: Крепежный материал
Номинальное рабочее напряжение: 400 V - 440 V, 3~
Упаковка: 1 шт.
Вес: 31,02 kg
EAN: 4028177521537
ETIM 6.0: EC000855
ETIM 5.0: EC000855
eCl@ss 8.0/8.1: 27180704
eCl@ss 7.0/7.1: 27180704
eCl@ss 6.0/6.1: 27180704
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180704

 
 
 
 
 
 
 

 Компрессор

Артикульный № SK 3396.445