Шины специальной формы PLS E-Cu

Артикульный № SV 3524.000

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Материал: E-Cu
Указание: Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для: Ширина: = 600 mm
Подходит для шинной системы: PLS 800
Тип шин: Шины E-Cu
Сечение: 300 mm²
Толщина шины: 5 mm
Размеры: Длина: 495 mm
Упаковка: 3 шт.
Вес: 3,76 kg
Доля меди (кг / штук): 1,28
EAN: 4028177043664
ETIM 7.0: EC001522
ETIM 6.0: EC001522
eCl@ss 8.0/8.1: 27370303
eCl@ss 6.0/6.1: 27370303
Описание продукции: SV шина специальной формы PLS E-Cu, L: 495 мм, PLS 800, толщина шины 5 мм, сечение шины 300 мм²

+ Сертификаты

Сертификаты:
UL + C-UL: 
(EN)
Пояснения:
Декларация о соответствии: 
(EN, DE)

+ Загрузить

Листы данных:
Техническая информация:  
CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

+ Добавить комплектующие

 Клиенты также интересуются следующими продуктами


 
 
 
 
 
 
 

 Шины специальной формы PLS E-Cu

Артикульный № SV 3524.000