HeiPac Vario 3 U, 6 U, 9 U

Артикульный № HP 3684.025

  Product Lifecycle  
Active
  • HeiPac Vario 3 U, 6 U, 9 U
    Product details

    HeiPac Vario for backplane or connectors IEC 60 603-2

    + Описание продукции

    Материал: Боковые стенки: Алюминий 2,5 мм, хроматированный
    482,6 мм (19")-фланцы и соединительные шины: Алюминиевый прессованный профиль, хроматированный
    Основание для тестирования: Тестирование на вибрации и удар согласно IEC 61 587-1 на базе: IEC 600-68-2-6 испытание Fc IEC 600-68-2-27 испытание Ea
    Стандарты: Системные размеры согласно IEC 60 297-3, -101, -102, -103.
    Комплект поставки: Фланцы
    Боковые стенки
    Соединительные шины
    Рейки с резьбовыми отверстиями
    Изолирующие полоски или Z-профили
    Размеры: Ширина: 482,6 mm
    Ширина: 19"
    Высота: 132 mm
    Единиц высоты: 3 U
    Глубина: 405 mm
    Монтажная ширина для компонентов: 84 TE/HP
    Глубина карты (макс.): 340 mm
    Расстояние между отверстиями по глубине (макс.): 380 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 1,44 kg
    EAN: 4028177060517
    ETIM 6.0: EC001031
    ETIM 5.0: EC001031
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182702
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189102
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189102
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180901
    Описание продукции: Крейт VARIO 3U/84HP/405мм д/КП

    + Downloads

    Загрузить
    CAD (2D чертеж): 
     
    Инструкция по монтажу: 
     
    Описание (каталог): 
     

    + Загрузить

    Листы данных:
    Листок технических данных:  
    DE   EN   FI  

     
     
     
     
     
     
     

     HeiPac Vario 3 U, 6 U, 9 U

    Артикульный № HP 3684.025

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть