Боковые стенки

Артикульный № HP 3684.517

  Product Lifecycle  
Active

+ Особенности продукции

Для создания крейтов: Тип: HeiPac VARIO, ECO, HEAVY, COMPACT
Исполнение: VME J1/VME J2
Исполнение: Разъемы IEC 60 603-2
Исполнение: cPCI
Для глубины боковой стенки: 365 mm
Необходимое кол-во на крейт: 2
Размеры: Единиц высоты: 3 U
Глубина: 365 mm
Глубина карты (макс.): 280 mm
Упаковка: 1 шт.
Вес: 0,32 kg
EAN: 4028177064904
ETIM 6.0: EC002520
ETIM 5.0: EC002520
eCl@ss 8.0/8.1: 27181002
eCl@ss 7.0/7.1: 27181002
eCl@ss 6.0/6.1: 27181002
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27181006
Описание продукции: Боковая стенка VARIO 3U/365мм

+ Downloads

Загрузить
CAD (2D чертеж): 
 
Описание (каталог): 
 

+ Загрузить

Листы данных:
Листок технических данных:  
DE   EN   FI  

 
 
 
 
 
 
 

 Боковые стенки

Артикульный № HP 3684.517

Закрыть
+
[X] Закрыть

Required 

$nbsp;

Product data (ZIP)

Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

 I agree

Закрыть