Контактные пружины, вертикальные

Артикульный № HP 3686.977

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Исполнение: сегментированные
Описание: Для обеспечения ЭМС-защиты между боковой стенкой крейта и передними/задними панелями. На выбор предлагается 2 исполнения.Для монтажа на:482,6 мм (19˝) фланцах крейтовЗаднем замыкающем профилеЭМС-контактном профилеU-образных передних панеляхПанелях для Ripac Vario-ModulКрепежных фланцах для Ripac Vario-Modul
Материал: Нержавеющая сталь
Для создания крейтов: Тип: Ripac Vario 42 ЕШ "Standard" (дооснащение ЭМС)
Исполнение: VME J1/VME J2
Исполнение: Разъемы IEC 60 603-2
Исполнение: cPCI
Исполнение: cPCI, VME64x с J0
Исполнение: VME64x без J0
Необходимое кол-во на крейт: 1
Размеры: Единиц высоты: 6 U
Упаковка: 1 шт.
Вес: 0 kg
EAN: 4028177181052

+ Downloads

Загрузить
CAD (2D чертеж): 
 
Описание (каталог): 
 

+ Загрузить

Листы данных:
Листок технических данных:  
DE   EN   FI  

 
 
 
 
 
 
 

 Контактные пружины, вертикальные

Артикульный № HP 3686.977

Закрыть
+
[X] Закрыть

Required 

$nbsp;

Product data (ZIP)

Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

 I agree

Закрыть