Фланцы передние

Артикульный № VM 3981.270

  Product Lifecycle  
Active
  • Фланцы передние
    Product details

    Фланцы передние для HeiPac Vario-Module

    + Описание продукции

    Описание: Необходимы при использовании Heipac Vario-Modul в качестве встраиваемого корпуса. Фланцы имеют паз для крепления вертикальных ЭМС-пружин.
    Материал: Алюминий, хроматированный
    Размеры: Высота: 4 U
    Отверстие для ручки: Да
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 0,04 kg
    EAN: 4028177190870
    ETIM 6.0: EC002520
    ETIM 5.0: EC002520
    eCl@ss 8.0/8.1: 27181002
    eCl@ss 7.0/7.1: 27181002
    eCl@ss 6.0/6.1: 27181002
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27181006
    Описание продукции: VM фланцы с отверстий для ручек 4U

    + Downloads

    Загрузить
    CAD (2D чертеж): 
     
    Инструкция по монтажу: 
     
    Описание (каталог): 
     

     
     
     
     
     
     
     

     Фланцы передние

    Артикульный № VM 3981.270

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть