Ручки для переноса

Артикульный № VM 3981.360

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Описание: Для эргономичной транспортировки, даже для штабелируемых корпусов. Также в качестве ножек для макс. нагрузки: 350 Н.
Материал: Цинковое литье под давлением
Алюминиевый прессованный профиль
Цвет: RAL 7035
Указание: Не использовать в сочетании с фланцами
Подходит для: Глубина: = 310,4 mm
Упаковка: 2 шт.
Вес: 0,18 kg
EAN: 4028177190986
ETIM 6.0: EC002520
ETIM 5.0: EC002520
eCl@ss 8.0/8.1: 27181002
eCl@ss 7.0/7.1: 27181002
eCl@ss 6.0/6.1: 27181002
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27181006
Описание продукции: VM ручки для переноса 310.4мм

+ Downloads

Загрузить
CAD (2D чертеж): 
 
Инструкция по монтажу: 
 
Описание (каталог): 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Ручки для переноса

Артикульный № VM 3981.360

Закрыть
+
[X] Закрыть

Required 

$nbsp;

Product data (ZIP)

Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

 I agree

Закрыть