Штамп круглый для листовой стали

Артикульный № AS 4055.225

  Product Lifecycle  
Active
  • Штамп круглый для листовой стали
    Product details

    Для штамповки круглых вырезов

    + Описание продукции

    Исполнение: С 3 лезвиями
    Описание: Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
    Указание: При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
    Комплект поставки: Матрица
    Пуансон
    Прижимной винт без подшипника
    Указание: При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
    Для резьбы: M25
    Ø выреза: 25,4 mm
    Прижимной винт (Ø x L): 9,5 mm x 50 mm
    Прижимной винт для гидравлического пресса Ø: 9,5 mm
    19 mm
    Прижимной винт для гидравлического пресса Арт. №: 4055.661
    Макс. толщина обрабатываемой листовой стали: 2 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,14 kg
    EAN: 4028177808249
    ETIM 6.0: EC000156
    ETIM 5.0: EC000156
    eCl@ss 8.0/8.1: 21049047
    eCl@ss 7.0/7.1: 21049047
    eCl@ss 6.0/6.1: 21040702
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 21040702
    Описание продукции: Sheet metal punch round Ø 25,4 mm

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство:  
    FR, ES, DE, EN   RU    

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Штамп круглый для листовой стали

    Артикульный № AS 4055.225