Штамп круглый для листовой стали

Артикульный № 4055.234

  Product Lifecycle  
Expired
  • Штамп круглый для листовой стали

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 31.12.2021
    Рекомендуемый альтернативный продукт 4055134
    Штамп тристар круглый для нержавеющей стали, с тройным сегментированием
     

    Закрыть
    Product details

    Для штамповки круглых вырезов

    + Описание продукта

    Исполнение: С 3 режущими кромками
    Описание продукта: Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
    Комплект поставки: Матрица
    Пуансон
    Прижимной винт без подшипника
    Макс. толщина обрабатываемой листовой стали: 3 мм
    Ø выреза: 34,6 мм
    Указание: При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
    Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь
    Suitable for hydraulic bolt order number: 4055.663
    Прижимной винт (Ø x L): 19 x 55 мм
    Прижимной винт для гидравлического пресса Ø: 19 мм
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,41 кг
    Код ТНВЭД: 82073010
    EAN: 4028177808287
    ETIM 7.0: EC000156
    ECLASS 8.0: 21049047
    Описание продукта: Штамп круглый, для материала листовая сталь, Ø выреза 34,6 мм

    + Данные для загрузки / CAD

    Documentation:
    Руководство: 
    DE, EN, ES, FR Global RU

    + Добавить комплектующие

     Штамп круглый для листовой стали

    Артикульный №

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть