Карман для документации из листовой стали для VX, TS, CM, ES, PC, нижней части TP
Артикульный № CM 4115.500
Product Lifecycle
Active
+ Описание продукта
Описание: |
Для крепления на трубчатой раме двери на любой высоте. |
---|---|
Цвет: |
RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Вкл. крепежный материал |
Размеры: |
Глубина: 35 mm |
Подходит для ширины двери: |
500 mm |
Ширина в свету: |
Ширина в свету: 355 mm Высота в свету: 210 mm |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
1 kg |
EAN: |
4028177526303 |
ETIM 7.0: |
EC000317 |
ETIM 6.0: |
EC000317 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189267 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27189267 |
Описание продукта: |
CM карман для документации, для VX, TS, CM, SE, PC, нижней части TP, листовая сталь, для ширины двери: 500 мм, Г: 35 мм |
+ Загрузить
Документация: |
Вкладыш: (EN, DE) |
---|