Стандартный светильник

Артикульный № SZ 4138.190

  Product Lifecycle  
Expired
  • Стандартный светильник
Product details CAD

Напряжение питания: 120 В AC 60 Гц, 230 В AC 50 Гц

+ Описание продукции

Комплект поставки: Стандартный светильник
Лампа
Вкл. крепежный материал
Встроенный концевой выключатель двери
Размеры: Ширина: 682 mm
Высота: 117 mm
Глубина: 50 mm
Номинальное рабочее напряжение: 230 V, 1~, 50 Hz
Возможности монтажа: Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно
TS, SE вертикальный профиль: с адаптерным уголком TS
Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: с адаптерным уголком TS
Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно
Рабочая температура: Диапазон температур (окружающая среда): -15°C...+45°C
Хранение: -20°C...+70°C
Потребляемая мощность: 18 W
Исполнение (электрическое): Предвключенный прибор: Полностью готовый к работе магнитный прибор
Лампа: Люминесцентная лампа, цоколь G13
Разъем/розетка (тип): D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
Встроенный концевой выключатель двери: Да
Выключатель (тип): Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
Номинальное напряжение изоляции: 500 В DC/1 с
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – земля: 1500 B AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза: 500 В AC
Класс защиты: I (с защитным заземлением)
Возможности подключения: Электропитание через разъем
Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
Тип монтажа светильника: На винтах
Упаковка: 1 шт.
Вес: 2,22 kg
EAN: 4028177320727
ETIM 6.0: EC000321
ETIM 5.0: EC000321
eCl@ss 8.0/8.1: 27189241
eCl@ss 7.0/7.1: 27189241
eCl@ss 6.0/6.1: 27189241
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189241
Описание продукции: SZ стандартный светильник, ШВГ: 682x117x50 мм, 18 Вт, 230 В, 50 Гц, с концевым выключателем двери, с розеткой Schuko

+ Сертификаты

Сертификаты:
Сертификат/Декларация соответствия: 
(RU)
Пояснения:
Декларация о соответствии: 
(EN, DE)

+ CAD

Чертежи CAD:
Запросить

+ Загрузить

Документация:
Руководство: 
(FR, EN, DE)

+ Добавить комплектующие


 
 
 
 
 
 
 

 Стандартный светильник

Артикульный № SZ 4138.190