Закладная гайка для VX

Артикульный № VX 4165.500

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукта

Преимущества: Монтаж по периметру на профиле шкафа
Прижимная пружина в качестве крепления обеспечивает надежное механическое и электрическое соединение в системной перфорации
Просто вставляется сбоку
Надежное и простое отвинчивание отверткой
Принцип действия: For all-round mounting on the enclosure section
The compression spring, designed as an insertion aid, ensures reliable mechanical and electrical connection in the system punchings.
Возможности монтажа: На горизонтальном и вертикальном профиле шкафа VX
Системные шасси 23 x 64 мм для VX
Системные шасси 23 x 89 мм, нержавеющая сталь
Резьба: Тип: M8
Упаковка: 20 шт.
Вес: 0,16 kg
EAN: 4028177920989
ETIM 7.0: EC002358
ETIM 6.0: EC002358
eCl@ss 8.0/8.1: 23110815
eCl@ss 6.0/6.1: 27189234
Описание продукта: VX закладная гайка, резьба M8

 
 
 
 
 
 
 

 Закладная гайка для VX

Артикульный № VX 4165.500