Комплектующие для подключения для светильников на светодиодах компактных

Артикульный № SZ 4315.800

  Product Lifecycle  
Active
  • Комплектующие для подключения для светильников на светодиодах компактных
    Product details

    С проводом подключения LED или с соединительным проводом LED.

    + Описание продукции

    Подходит для арт. №: 4140.810
    4140.820
    4140.830
    4140.840
    Размеры: Длина: 3000 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,11 kg
    EAN: 4028177630192
    ETIM 6.0: EC001576
    ETIM 5.0: EC001576
    eCl@ss 8.0/8.1: 27060402
    eCl@ss 7.0/7.1: 27119116
    eCl@ss 6.0/6.1: 27119116
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189241
    Описание продукции: Комплектующие для подключения для светильников на светодиодах, кабелем подключения светодиодов, длина 3000 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Общая техническая информация: 
    (EN, DE)

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Комплектующие для подключения для светильников на светодиодах компактных

    Артикульный № SZ 4315.800

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть