С-образные профильные шины 30/15 согл. EN 60 715 для VX, TS, SE

Артикульный № SZ 4943.000

  Product Lifecycle  
Active
  • С-образные профильные шины 30/15 согл. EN 60 715 для VX, TS, SE
    Product details CAD

    Для прямой установки на горизонтальном профиле шкафа, или установки шины для монтажа в основание для CM, на вертикальном профиле шкафа с помощью дополнительных крепежных элементов.

    + Описание продукции

    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Подходит для: Тип корпуса: VX
    Тип корпуса: TS
    Тип корпуса: SE
    Ширина/глубина: 500 mm
    Размеры: Длина: 455 mm
    Возможности монтажа: На внутреннем монтажном уровне на профиле шкафа VX
    На вертикальном профиле шкафа TS, SE с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 или адаптерной шины для совместимости с PS.
    На вертикальном профиле шкафа TS, SE с помощью адаптерной шины для совместимости с PS
    На горизонтальном профиле шкафа TS
    у SE дополнительно на горизонтальном профиле по ширине внизу и вверху либо по глубине внизу (без монтажной панели) и вверху с помощью фиксирующейся гайки 8800.808
    На шине для монтажа в основание для СМ
    Упаковка: 6 шт.
    Вес: 1,9 kg
    EAN: 4028177114579
    ETIM 6.0: EC000386
    ETIM 5.0: EC000386
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400602
    eCl@ss 7.0/7.1: 23159101
    eCl@ss 6.0/6.1: 23159101
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189250
    Описание продукции: SZ С-образная профильная шина 30/15 согл. EN 60 715, для TS, SE, для Ш/Г: 500 мм, L: 455 мм

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     С-образные профильные шины 30/15 согл. EN 60 715 для VX, TS, SE

    Артикульный № SZ 4943.000