Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Материал: | Цинковое литье под давлением |
---|---|
Цвет: | RAL 9011/9006 |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Угол открытия двери: | 180° |
Указание: |
Степень защиты шкафа может снизиться. Навеска двери в пределах одной линейки шкафов должна быть одинаковой. |
Suitable for door variant: | Стандартная дверь |
Подходит для типа корпуса: | CM |
Упаковка: | 3 шт. |
Вес: | 0,3 кг |
Код ТНВЭД: | 79070000 |
EAN: | 4028177503878 |
ETIM 7.0: | EC001167 |
ECLASS 8.0: | 27409219 |
Описание продукта: | CM шарнир 180°, для CM, стандартная дверь, RAL 9011/9006 |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN
|
---|