Кабельная шина Зажимы для панелей основания VX, TS, SE, CM, TP
Артикульный № CM 5001.081
Product Lifecycle
Active
Product details
Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Длина кабельной шины согласована с шириной монтажной панели. Крепежные уголки, входящие в комплект поставки, позволяют выполнять монтаж на монтажной панели в трех вариантах.
+ Описание продукта
Описание: |
Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Длина кабельной шины согласована с шириной монтажной панели. Крепежные уголки, входящие в комплект поставки, позволяют выполнять монтаж на монтажной панели в трех вариантах. |
---|---|
Материал: |
Листовая сталь |
Поверхность: |
Оцинкованная |
Комплект поставки: |
Вкл. два крепежных уголка и крепежные винты. |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX Тип корпуса: TS 8 Тип корпуса: SE Тип корпуса: TP Тип корпуса: CM Ширина: = 800 mm |
Размеры: |
Длина: 699 mm |
Возможности монтажа: |
вертикально, с расстоянием до монтажной панели 23 мм вертикально, с расстоянием до монтажной панели 10 мм с наклоном относительно монтажной панели |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
0,45 kg |
EAN: |
4028177502956 |
ETIM 7.0: |
EC000322 |
ETIM 6.0: |
EC000322 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27400604 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27400604 |
Описание продукта: |
CM кабельная шина C-образный профиль, для монтажных панелей, для TS, SE, CM, TP, для Ш: 800 мм |
+ Загрузить
Документация: |
Руководство: (SE, ES, DE, EN, FR, NL, IT, JP) |
---|