Product details
Для защиты всего выреза в основании у CM или выреза в крыше у нижних частей TopPult при их использовании в виде отдельного корпуса.
+ Описание продукта
Описание: |
Для защиты всего выреза в основании у CM или выреза в крыше у нижних частей TopPult при их использовании в виде отдельного корпуса. |
---|---|
Преимущества: |
При применении в качестве крышки для нижней части TP дополнительно удовлетворяется NEMA 12 |
Материал: |
Листовая сталь |
Поверхность: |
Структурное покрытие |
Цвет: |
RAL 7035 |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: |
IP 55 |
Комплект поставки: |
Вкл. крепежный материал |
Подходит для: |
Тип корпуса: Нижние части TP Тип корпуса: CM Ширина: = 600 mm Глубина: = 400 mm |
Размеры: |
Высота: 24,5 mm |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
4 kg |
EAN: |
4028177501539 |
ETIM 7.0: |
EC002620 |
ETIM 6.0: |
EC002620 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189261 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27182003 |
Описание продукта: |
CM глухая панель, для CM, TP, для ШГ: 600x400 мм |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
RRR: (RU)
UL + C-UL: (EN)
|
---|---|
Сертификаты: |
Сертификат/Декларация соответствия: (RU)
|
Пояснения: |
Декларация о соответствии: (EN, DE)
|
+ Загрузить
Документация: |
Руководство: (EN, DE) |
---|