Дождевые крыши для CM

Артикульный № CM 5001.350

  Product Lifecycle  
Passive
  • Дождевые крыши для CM
  • Дождевые крыши для CM

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Продукт снимается с производства с: 30.11.2020 
    Закрыть
    Product details

    Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Материал: Листовая сталь, окрашенная.

    + Описание продукта

    Описание: Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Легкая установка на шкаф.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Порошковое покрытие, структурное
    Цвет: RAL 7035
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Указание: При установке вне помещений для защиты от воды и УФ-лучей особенно рекомендуется использовать дождевую крышу для защиты корпуса либо зазора между дверью или задней стенкой и корпусом
    Испытания на степень защиты IP по защите от проникновения воды (2-я кодовая цифра согласно МЭК 60 529) не сопоставимы с условиями уличной либо аналогичной установки шкафа.
    В зависимости от условий окружающей среды необходимы дополнительные меры
    Подходит для: Тип корпуса: CM
    Ширина: = 1000 mm
    Глубина: = 400 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 9,6 kg
    EAN: 4028177526280
    ETIM 7.0: EC000744
    ETIM 6.0: EC000744
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189272
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182405
    Описание продукта: CM защитная крыша, для CM, для ШГ: 1000x400 мм, листовая сталь

    + Загрузить

    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Дождевые крыши для CM

    Артикульный № CM 5001.350