Монтажная панель для AE

Артикульный № AE 5050.444

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Материал: Листовая сталь, оцинкованная
Поверхность: Оцинкованная
Подходит для арт. №: 1076.500
1376.500
1012.600
Подходит для: Тип корпуса: AE
Тип корпуса: AE нержавеющая сталь
Ширина: = 600 mm
Высота: = 760 mm
Монтажная панель: Ширина: 549 mm
Высота: 730 mm
Упаковка: 1 шт.
Вес: 10,3 kg
EAN: 4028177708297
ETIM 6.0: EC000213
ETIM 5.0: EC000213
eCl@ss 8.0/8.1: 27409216
eCl@ss 7.0/7.1: 27409216
eCl@ss 6.0/6.1: 27409216
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189231

 
 
 
 
 
 
 

 Монтажная панель для AE

Артикульный № AE 5050.444