Компактные системные шкафы CM

Артикульный № CM 5118.500

  Product Lifecycle  
Limited
  • Компактные системные шкафы CM
  • Компактные системные шкафы CM Anreih-Systeme TS 8

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 30.09.2020
    Артикул заменяется на 1110000
    Компактный распределительный шкаф AX Базовый шкаф AX, листовая сталь
     

    Закрыть
    Product details

    Корпус из листовой стали с дверью, с монтажной панелью и открытым основанием для установки панелей основания. Степень защиты IP 55. Симбиоз из преимуществ компактных распределительных шкафов Rittal и разнообразных возможностей монтажа системы линейных шкафов TS 8. Перфорированные монтажные рейки для дверей для быстрого крепления монтажных перемычек, кабельных шлангов и крышек.

    + Описание продукта

    Материал: Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
    Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
    Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
    Поверхность: Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
    Монтажная панель: оцинкованная
    Цвет: RAL 7035
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели
    Степень защиты NEMA: NEMA 12 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели
    IK-код: IK08
    Комплект поставки: Корпус с дверью (дверями) на шарнирах
    3-точечная запор под ключ с двойной бородкой
    Монтажная панель
    Открытое основание для индивидуального ввода кабеля
    Основной материал: Листовая сталь
    Размеры: Ширина: 1000 mm
    Высота: 1000 mm
    Глубина: 300 mm
    Монтажная панель: Ширина: 940 mm
    Высота: 955 mm
    Кол-во дверей: 2
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 70 kg
    EAN: 4028177479784
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Описание продукта: CM компактный распределительный шкаф, ШВГ: 1000x1000x300 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный, открытое основание

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Lloyds Register of Shipping: 
    (EN)
    RRR: 
    (RU)
    UL + C-UL: 
    (EN)
    Сертификаты:
    IK-Code: 
    (EN)
    NA: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Листок данных по безопасности: 
    (RU, SE, ES, DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL)
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR  
    Документация:
    Вкладыш: 
    (FR, EN, DE)
    Руководство: 
    (SE, ES, DE, EN, FR, NL, IT, JP)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Компактные системные шкафы CM

    Артикульный № CM 5118.500